單體型
AM-ASP F 系列

新一代單體型伺服壓床F系列承襲E系列設計易於整合、節能及精密壓合控制等優勢,進一步採用數位式壓力感測模組,可有效抑制雜訊,強化控制邏輯、提升響應精度與速度;實現程序 I/O 自動化控制,無須上位系統即能主動控制週邊裝置、降低建置成本;亦通過歐盟 CE 認證 (EN ISO 12100、EN ISO 16092 等),為客戶提供更安全的防護,實現高精度、高速度、高品質的壓裝工藝。

產品介紹

產品特色
  • 精準壓力控制、快速響應
  • 多種工序應用、複雜工藝生產
  • 高剛性、高精度
  • 即時監控、實時追蹤
  • 支援多種控制、便於整合應用
  • 即時壓合曲線、實現生產數據統計

應用領域
  • 汽車產品組配
  • 電子電器零件壓裝
  • 五金製品沖壓加工
  • 電子線束鉚合
  • 工業自動化相關產業
技術規格

快速下載